Patín lineal drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J con pretensado
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Elemento de material deslizante: iglidur® J
Tipo de montaje: Remates enroscados
Tamaño de instalación: 27-P
Capacidad de carga, estát.: 500 N
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-22-27-35-P23
35
23
drylin N prism slide carriage. This robust carriage features a size 27 iglidur J sliding element, ensuring smooth operation. With a load capacity of 112 lbs, it is perfect for various applications. The threaded bosses allow easy mounting.