iglidur® H, cojinete de fricción, mm

Alta resistencia a temperaturas y químicos

iglidur® H, cojinete de fricción, mm
iglidur® H, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® H, cojinete de fricción, mm
iglidur® H, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: HSM-0304-03
  • Material: iglidur® H
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Alta resistencia a los químicos y a temperaturas elevadas
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Apto para uso bajo el agua
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistencia a los químicos
iglidur® H | Muy resistente a las sustancias químicas y temperaturas elevadas
 
  • Apto para aplicaciones bajo el agua
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistente a sustancias químicas
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
iglidur® H es un termoplástico reforzado con fibras que se ha desarrollado para aplicaciones sumergidas o con una humedad ambiental alta. Los cojinetes hechos de iglidur® H tienen un funcionamiento completamente libre de lubricación. En aplicaciones con humedad, el entorno actúa como lubricante adicional. Es compatible con temperaturas de hasta 200 ºC y tiene unos coeficientes de fricción muy bajos al utilizarse con ejes duros.
 
Áreas de aplicación típicas
 

Industria de las bebidas
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones bajo el agua
  • Cuando la resistencia a temperaturas altas es fundamental
  • Para cargas mecánicas elevadas
  • En aplicaciones en contacto con sustancias químicas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h