1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ECO-PFM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-P
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
MATERIALS.ECO-P_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?