iglidur® Z, cojinete con brida, mm - ZFM

Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas

iglidur® Z, cojinete con brida, mm - ZFM
iglidur® Z, cojinete con brida, mm - ZFM drawing
1 de 2
iglidur® Z, cojinete con brida, mm - ZFM
iglidur® Z, cojinete con brida, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ZFM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Las piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Apto para velocidades extremadamente altas
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia extrema a la presión en los bordes
  • Extremadamente resistente a los golpes e impactos
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® Z | La mayor vida útil en condiciones extremas: resistente al desgaste y al impacto, incluso con cargas y temperaturas elevadas
La mayor resistencia a la compresión, junto con una gran elasticidad, ayuda a los cojinetes iglidur® Z a alcanzar sus destacadas especificaciones en relación con el eje cilíndrico blando, la carga en los bordes y los impactos. Los cojinetes también son compatibles con temperaturas de hasta +250°C.

Aplicaciones típicas

Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas herramienta
Industria textil

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando es necesaria la exposición a temperaturas prolongadas de 250 °C o puntuales de 310 °C
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste, especialmente con cargas radiales elevadas
  • Para altas velocidades superficiales
  • Para la presión en los extremos con altas presiones superficiales
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos