1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: RFI-0305-03
- Material: iglidur® R
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 0.1875 in
- d2 0.3125 in
- d3 0.37 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.047 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Baja absorción de humedad
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
- Material económico para la producción de grandes cantidades
iglidur® R | Material de bajo coste, bajos coeficientes de fricción
En el desarrollo de iglidur® R como material para insertos metálicos, se priorizó un alto rendimiento y un precio muy bajo. Especialmente en el funcionamiento en seco, se quería lograr un bajo coeficiente de fricción y desgaste. Los cojinetes hechos de iglidur® R están compuestos por una combinación de lubricantes sólidos. Este material sin PTFE ni silicona logra un coeficiente de fricción extremadamente bajo en funcionamiento en seco y funciona prácticamente sin efecto «stick slip» o deslizamiento irregular.
Aplicaciones típicas
Maquetismo
Diseño de mobiliario/industrial
Fitness y deportes
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
En el desarrollo de iglidur® R como material para insertos metálicos, se priorizó un alto rendimiento y un precio muy bajo. Especialmente en el funcionamiento en seco, se quería lograr un bajo coeficiente de fricción y desgaste. Los cojinetes hechos de iglidur® R están compuestos por una combinación de lubricantes sólidos. Este material sin PTFE ni silicona logra un coeficiente de fricción extremadamente bajo en funcionamiento en seco y funciona prácticamente sin efecto «stick slip» o deslizamiento irregular.
Aplicaciones típicas
Maquetismo
Diseño de mobiliario/industrial
Fitness y deportes
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?