Cojinete de fricción, iglidur® J, imperial - JSI

El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes y con coeficientes de fricción muy bajos

Cojinete de fricción, iglidur® J, imperial - JSI
Cojinete de fricción, iglidur® J, imperial - JSI drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® J, imperial - JSI
Cojinete de fricción, iglidur® J, imperial - JSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JSI-0203-03
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Más iglidur® J artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
iglidur® J | Versátil y duradero
Los insertos metálicos iglidur® J se caracterizan por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los insertos metálicos iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.

Aplicaciones típicas

Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aeronáutica
Salas blancas

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con velocidades elevadas
  • Cuando se requiere la máxima resistencia al desgaste bajo presiones bajas y medias
  • Desgaste reducido con diferentes ejes
  • Cuando es necesario un bajo coeficiente de fricción con un funcionamiento sin lubricación
  • Si se necesita absorción de vibraciones
  • Alta resistencia a los agentes químicos
  • Funcionamiento excelente con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos