Cojinete de fricción, iglidur® Z, imperial - ZSI

Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas

Cojinete de fricción, iglidur® Z, imperial - ZSI
Cojinete de fricción, iglidur® Z, imperial - ZSI drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® Z, imperial - ZSI
Cojinete de fricción, iglidur® Z, imperial - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ZSI-0203-03
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Las piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente bajo cargas pesadas
  • Gran resistencia térmica
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
 
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Gran resistencia térmica
  • Para cargas extremas
  • Para altas velocidades superficiales
  • Resistencia a cargas en los bordes
  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible en stock
Una fuerza de compresión extremadamente alta junto con una gran elasticidad permite que los cojinetes de fricción iglidur® Z demuestren sus especificaciones más destacadas con eje cilíndrico blandos, carga en los bordes e impactos. Los cojinetes también son compatible con con temperaturas de hasta +250 °C.
 
ámbitos de aplicación típicos
 
Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas-herramienta
Industria textil
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para temperaturas continuas de hasta +250 °C durante largos períodos o +310 °C durante cortos periodos
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste, especialmente con cargas radiales elevadas
  • Para altas velocidades superficiales
  • Para carga en los extremos en conjunto con altas presiones superficiales
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación a presión segura del cojinete. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos