iglidur® P, sleeve bearing, mm - ECOPSM

The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity

iglidur® P, sleeve bearing, mm - ECOPSM drawing
iglidur® P, sleeve bearing, mm - ECOPSM
1 de 2
iglidur® P, sleeve bearing, mm - ECOPSM drawing
iglidur® P, sleeve bearing, mm - ECOPSM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ECO-PSM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-P
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
MATERIALS.ECO-P_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h