iglidur® P, cojinete de fricción, mm

El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta

iglidur® P, cojinete de fricción, mm
iglidur® P, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® P, cojinete de fricción, mm
iglidur® P, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: PSM-0304-03
  • Material: iglidur® P
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta
  • Baja absorción de agua
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga
iglidur® P | Económico y todoterreno para exteriores - Sin expansión por humedad, incluso en entornos con humedad alta
 
  • Baja absorción de la humedad
  • Índice de desgaste bajo
  • Resistente a cargas altas
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Gracias a su estabilidad térmica y baja absorción de agua, los rodamientos iglidur® P con brida son unos de los rodamientos más estables dimensionalmente en diversas condiciones ambientales. Se recomienda utilizarlos con movimientos oscilantes y rotativos y cargas medias.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Solartechnology
Fitness y deporte
Public transport engineering
 
Encontrará más aplicaciones aquí
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere una baja absorción de humedad
  • Cuando se necesita un cojinete económico apto para altas presiones
  • Si se precisa una alta precisión en un entorno con humedad alta y temperaturas moderadamente altas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h