iglidur® J, rodamiento de casquillo con brida, imperial

El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos

iglidur® J, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® J, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
1 de 2
iglidur® J, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® J, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JFI-0203-03
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones
iglidur® J | El corredor de fondo
 
  • Más de 250 tamaños disponibles desde stock
  • Múltiples tipos de materiales de eje de bajo desgaste
  • Coeficientes de fricción reducidos con un funcionamiento en seco
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Buena resistencia a las sustancias químicas
  • El mejor material para combinar con ejes blandos con un precio económico
  • Baja absorción de humedad
Una de las principales ventajas de los cojinetes iglidur® J con brida es la combinación de unos coeficientes de fricción bajos, un funcionamiento en seco y una baja tendencia al efecto «stick-slip». Los cojinetes iglidur® J no son apropiados para cargas extremas y se recomienda que no excedan presiones superficiales superiores a los 35 MPa.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras
Industria de la impresión
Industria de las bebidas
Aviación
Salas blancas
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con velocidades elevadas
  • Si se requiere una resistencia al desgaste máxima con cargas medias o altas
  • Cuando se necesita una solución de bajo desgaste frente a diferentes tipos de ejes
  • Si se precisan unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento en seco
  • Cuando se requiere una solución que amortigüe las vibraciones
  • Si se necesita una buena resistencia a los químicos
  • Cuando se precisa un funcionamiento excelente con materiales de eje económicos y blandos
  • Si se requiere una baja absorción de humedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos