iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm

Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes

iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Coeficientes de fricción buenos

iglidur® Q | For high loads - wear-resistant on many shafts

iglidur® Q was specially developed for extreme loads. Under high loads, iglidur® Q is one of the iglidur® materials with by far the best wear resistance. From a radial load of 25MPa, even the highly wear-resistant iglidur® W300 is surpassed. Special, extremely finely distributed solid lubricants in the material ensure that maintenance-free dry operation is guaranteed under any load.

Typical application areas

  • Agricultural engineering
  • Construction machinery
  • Traffic engineering

When do I use it?

  • For pivoting applications
  • For very good abrasion resistance, especially under extreme loads
  • For extreme p x v values
  • If the material needs to be insensitive to dirt

When should I not use it?

  • For use under water
  • If temperatures are continuously higher than +135°C
  • If high edge loads or heavy impact loads occur
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h