iglidur® X, arandelas de plástico, mm

El especialista químico y de temperaturas, de hasta 150 MPa estáticos

iglidur® X, arandelas de plástico, mm
iglidur® X, arandelas de plástico, mm drawing
1 de 2
iglidur® X, arandelas de plástico, mm
iglidur® X, arandelas de plástico, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XTM-0620-015
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
Experto en productos químicos y temperaturas.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h