1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: XTI-0814-01
- Material: iglidur® X
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
- Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
iglidur® X | El especialista en químicos y altas temperaturas, resistente a presiones estáticas de hasta 150 MPa
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
- Más de 250 tamaños disponibles desde stock
- Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C en exposición continuada
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
- Absorción de humedad muy baja
- Excelente resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?