Guías de perfil plano drylin® W

En caso de que su aplicación necesite alturas de instalación extremadamente bajas, las guías lineales drylin® N son la solución idónea. Están disponibles en cuatro anchuras diferentes entre 17 y 80 mm y alturas entre 6 y 12 mm y ofrecen un peso ligero, un funcionamiento extremadamente silencioso y una gran variedad de carriles de guiado. Además, los raíles de aluminio anodizado están disponibles en plata o negro.
 
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos de inmediato. Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h