igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
108 mm
Diámetro máx. del cable
100 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
200 mm
Radio de curvatura [R]
250 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a petición
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 1608.20.250.0Precio a consultar
Series R1608Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250