igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
28 mm

Sistema de apertura
Complete closed (openable from both side along the inner and outer radius)
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
125 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a petición
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 7728B.05.125.0Precio a consultar
Series R7728Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125