1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: UWSM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El corredor de fondo resistente subacuático para la rotación rápida subacuática.
- Para aplicaciones subacuáticas
- Para movimiento rápido y constante
- Duración de vida larga
For fast rotation under water.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?