iglidur® K, rodamiento de casquillo, mm

Económico para temperaturas medianas

iglidur® K, rodamiento de casquillo, mm
iglidur® K, rodamiento de casquillo, mm drawing
1 de 2
iglidur® K, rodamiento de casquillo, mm
iglidur® K, rodamiento de casquillo, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Versátil y económico para temperaturas medianas
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente al desgaste
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén

iglidur® K | Versátil y económico para temperaturas moderadas

iglidur® K es el material universal económico diseñado para temperaturas moderadas y aplicaciones expuestas a diversas influencias ambientales, tales como la humedad.

Áreas de aplicación típicas

  • Industria gráfica
  • Maquinaria para plásticos
  • Tecnología médica
  • Industria del packaging

¿Cuándo utilizarlo?

  • Si busca un material económico y versátil
  • Si se utiliza en un entorno húmedo
  • Si se requiere una buena resistencia al desgaste hasta cargas medias

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Cuando se requiere la máxima resistencia al desgaste
  • Si se necesita la máxima resistencia a los agentes ambientales
  • Cuando se precisa un material para altas temperaturas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h