1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: FSM-0203-03
- Material: iglidur® F
- Forma: Tienda de cojinetes de fricción
- Dimensiones:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Resistencia a la presión en los bordes
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
- Conductor de electricidad
iglidur® F | Con conductor de electricidad y alta resistencia a la carga
Máxima rigidez y dureza, además de una conductividad especialmente alta: cuando se trata de la conductividad eléctrica de los insertos metálicos, es decir, especialmente en aplicaciones en las que no debe producirse carga electrostática, iglidur® F es la elección correcta. Los insertos metálicos iglidur® F son extremadamente resistentes a la carga. A temperatura ambiente, podían cargarse estáticamente hasta 105 MPa.Aplicaciones típicas
Automotriz
Industria textil
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
Máxima rigidez y dureza, además de una conductividad especialmente alta: cuando se trata de la conductividad eléctrica de los insertos metálicos, es decir, especialmente en aplicaciones en las que no debe producirse carga electrostática, iglidur® F es la elección correcta. Los insertos metálicos iglidur® F son extremadamente resistentes a la carga. A temperatura ambiente, podían cargarse estáticamente hasta 105 MPa.Aplicaciones típicas
Automotriz
Industria textil
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?