1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JVSI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Forma: Cojinetes con precarga
- Dimensiones:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Gama estándar de productos desde almacén
- Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
- Completamente libre de holguras en estado sin carga
- Material: iglidur® J
- Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
iglidur® JVSM: cojinete pretensado sin holgura
Los cojinetes iglidur® JVSI y JVFI no tienen holgura en condiciones de carga gracias a la pretensión axial y/o radial. El material iglidur® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en funcionamiento en seco y un efecto «stick slip» o deslizamiento irregular muy bajo. Ideal para el montaje antivibratorio de cojinetes de pedal, etc.
Los cojinetes iglidur® JVSI y JVFI no tienen holgura en condiciones de carga gracias a la pretensión axial y/o radial. El material iglidur® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en funcionamiento en seco y un efecto «stick slip» o deslizamiento irregular muy bajo. Ideal para el montaje antivibratorio de cojinetes de pedal, etc.
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?