iglidur® J UV, cojinete de fricción con valona, mm

Para una exposición continua a la luz solar directa

iglidur® J UV, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® J UV, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® J UV, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® J UV, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVFM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Resistente a los rayos UV
  • Propiedades mecánicas a largo plazo mejoradas
  • Muy resistente al desgaste
  • Fricción y desgaste similares a los del iglidur® J
  • Disponible en todos los tamaños estándar de iglidur® J bajo petición.
Today, bearings appear not only in the form of simple bushings but also as special forms for special uses, in some instances of which they are exposed to UV radiation for long periods of time. igus® has therefore developed a new material: iglidur® J UV. The tribological properties such as friction and wear of the new black material are comparable to those of the very wear-resistant standard material iglidur® J. Initially, a standard plain bearing product range with and without flange up to shaft diameters of 20mm will be available. Bearings made of iglidur® J UV are available upon request in all previous standard dimensions of iglidur® J as well as in individually designed special parts.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h