iglidur® FPF, cojinete con brida, mm

iglidur® FPF, cojinete con brida, mm
iglidur® FPF, cojinete con brida, mm drawing
1 de 2
iglidur® FPF, cojinete con brida, mm
iglidur® FPF, cojinete con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: FPFFM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Más iglidur® FPF artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conductor y sin PTFE
  • Reduce los costes de mantenimiento y lubricación
  • Mismas o mejores especificaciones tribológicas en comparación con iglidur F, dependiendo de la aplicación

El nuevo material iglidur FPF no solo es conductor, lo que lo hace especialmente compatible con aplicaciones con requisitos ESD, sino que además no contiene PTFE.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos