1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ZTM-1430-015
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoLas piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente bajo cargas pesadas
- Gran resistencia térmica
- Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas-herramienta
Industria textil
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
- Gran resistencia térmica
- Para cargas extremas
- Para altas velocidades superficiales
- Resistencia a cargas en los bordes
- Libres de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas-herramienta
Industria textil
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?