1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JTM-0512-020
- Material: iglidur® J
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes y con coeficientes de fricción muy bajos
- Poco desgaste con diferentes materiales de eje
- Bajos coeficientes de fricción con un funcionamiento libre de lubricación
- Amortiguación de las vibraciones
iglidur® J | El versátil corredor duradero
Ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aviación
Salas blancas
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Más de 250 dimensiones disponibles en stock
- Desgaste mínimo con una gran variedad de materiales de eje
- Bajos coeficientes de fricción con un funcionamiento sin lubricación
- Amortiguación de vibraciones
- Buena resistencia química
- El mejor material para emplear en materiales de eje blandos económicos
- Baja absorción de humedad
Ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aviación
Salas blancas
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?