igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
17 mm
Diámetro máx. del cable
14 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
28 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a petición
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E2.17.015.028.0Precio a consultar
Energy chain E2.17 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 17mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE2.17.015.028.01528