igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
74 mm

Sistema de apertura
Apertura por el radio exterior desde un lado
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a petición
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 9850HD.07.150.0Precio a consultar
Series R9850HDAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150