Motores paso a paso

Los motores paso a paso de igus® son libres de mantenimiento y duraderos, están disponibles en varios tamaños y pueden ampliarse con conectores métricos, frenos y encoders.  Los motores paso a paso se suministran con bridas de entre 28 y 86 mm y en varios tamaños de instalación: NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34. Tienen un funcionamiento seguro a temperaturas de entre -10 y 50 °C. Gracias a una conexión eléctrica estándar, no solo pueden conectarse a los controladores de motores igus®, sino que también son aptos para los sistemas de control más comunes de otros fabricantes.
 
Todas las ventajas de un vistazo
  • Compatibles con los controladores de motores más comunes
  • Posicionamiento posible también sin encoder
  • Disponibles en varios tamaños de instalación
  • Pares elevados
  • Encoders y frenos disponibles para una mayor fiabilidad de la planta 
  • Grado de protección alto (clase IP68)
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!