chainflex® CFKOAX cable coaxial

Estándar
CFKOAX1.01 product image
igus-icon-lupe
CFKOAX1.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFKOAX1.01 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFKOAX1.01 product image
CFKOAX1.01 product image
CFKOAX1.01 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCFKOAX1.01
4.5

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h