Los sistemas xiros® están compuestos por rodillos para guiado con rodamientos de bolas fijos hechos de xirodur B180, un material resistente al desgaste. Comparados con los tubos de acero inoxidable, son un 60 % más ligeros, tienen menos inercia y, al estar libres de lubricación, necesitan menos energía de accionamiento. Los rodillos para guiado fabricados en PVC son resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y a temperaturas extremas (entre -40 °C y 80 °C), características que les confieren una larga vida útil. Asimismo, permiten un funcionamiento libre de mantenimiento, higiénico y de baja fricción; todo esto sin una sola gota de lubricante.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.