Cabeza de rótula de fundición inyectada de zinc con rosca hembra, cojinete de iglidur® J, pulgadas, bola esférica de acero inoxidable

KCRI-S-04-J-EK product image
igus-icon-lupe
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
igus-icon-lupe
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KCRI-S-04-J-EK product image
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
  • Cabeza de rótula metálica con rosca hembra y bola esférica de acero inoxidable para cargas laterales elevadas
  • Capa deslizante libre de mantenimiento hecho de iglidur® J
  • Carcasa de zinc colado a presión
  • Serie dimensional K según DIN ISO 12240
igus-icon-lieferzeitKCRI-S-04-J-EK
6.4 (0.25 in)
acero inoxidable
Rosca a derechas
Normal thread