triflex® R ligera: doble ventaja gracias a un bajo precio de compra y una rápida instalación; eslabones de una sola pieza, extremadamente fácil de llenar gracias al principio easychain®, se adapta a los terminales de montaje estándar triflex® R.
1. Gran flexibilidad, lo que permite realizar movimientos en cualquier dirección y cinemáticas complicadas incluso en el 6º eje. Cada eslabón puede rotar 10° en el eje longitudinal, lo que facilita el paso de los cables de formas geométricas difíciles.
2. Elevada absorción de fuerzas de tracción gracias a la unión tipo articulación, lo que garantiza movimientos suaves en todos los ejes.
3. Mecanismo de apertura para facilitar el llenado y la sustitución de cables o tubos con conectores.
4. Radios de curvatura pequeños y pasos cortos para una instalación compacta.
5. Montaje y desmontaje sencillo al tratarse de una sola pieza inyectada, por lo que el esfuerzo de montaje es mínimo. No se necesitan elementos adicionales (por ejemplo, cables de acero, mecanismos de resorte, etc.) para la retracción.
Fácil de acortar y alargar gracias a su diseño modular. Tiempos de instalación reducidos al mínimo gracias a su fácil conexión a la máquina y a sus completos accesorios.
Cuándo utilizar la serie TRL:- Si se necesita una cadena multieje económica y fácil de rellenar
- Cuando requiera una cadena multieje para condiciones ambientales poco exigentes
- Si se necesita una cadena multieje muy fácil de usar
Cuándo NO utilizar la serie TRL:- Para movimientos giratorios con cargas elevadas
Se recomienda la cadena portacables twisterchain® - Cuando se necesita un sistema completamente cerrado
Se recomienda la cadena portacables triflex® R TRC - Si se necesita una versión más fuerte y fácil de rellenar
Se recomienda la cadena portacables triflex® R TRE