Cambiar idioma :

Estas son las noticias para el sector de las grúas
Garantía ampliada de 4 años para la cadena portacables y el cable chainflex®, nuevas soluciones para la supervisión del estado de las guías portacables y herramientas digitales para el sector de las grúas. Descubra ahora las novedades.
Por cierto: Encontrará las 247 novedades aquí, en nuestro catálogo de novedades.

En el chasis, los bogies "" , de sus grúas RTG, Tan Cang Gantry confía en los cojinetes de alta carga TX1 de la gama igutex®. Los casquillos TX1 permiten una presión superficial de hasta 200 MPa. Esto da a los ingenieros de Tan Cang Gantry más flexibilidad en el diseño. Al mismo tiempo, se minimiza la resistencia en el eje, aumentando así la vida útil.

Una cadena portacables de rodillos de la serie P4.1 se utiliza en el puerto de Rotterdam, uno de los mayores puertos de manipulación de mercancías a granel de Europa Occidental. A pesar de su funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana, y una distancia de recorrido de más de 100 metros, funciona sin incidentes en la enorme grúa buque-costa y ha completado más de 9.000 horas de funcionamiento hasta la fecha.

STS, ASC, RTG, RMG, grúa de astillero, grúa de interior. Nuestras cadenas portacables pueden utilizarse prácticamente en cualquier lugar. Le mostraremos cómo puede ser esto en la práctica mediante casos de éxito seleccionados:
Informes de usuarios: Grúas portuarias e intermodales
Informes de usuarios: Grúas de interior
Informes de usuarios: Grúas para astilleros
Informes de usuarios: Grúas para mercancías a granel

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h