- Referencia: JPFSM-0304-03
- Material: iglidur® JPF
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Resistente al desgaste y versátil, sin PTFE
- Precios asequibles gracias al moldeo por inyección
- Iguales o mejores especificaciones tribológicas en comparación con iglidur® J, dependiendo de la aplicación
iglidur® JPF | El versátil duradero
Basado en el material de alto rendimiento iglidur J, iglidur JPF ofrece especificaciones comparables, pero sin el uso de PTFE. Los cojinetes iglidur® JPF con brida se caracterizan principalmente por tener coeficientes de fricción extremadamente bajos durante el funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los insertos metálicos iglidur® JPF no son compatibles con cargas extremas.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aviación
Salas blancas
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado