iglidur® FPF, sleeve bearing, mm

iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
1 de 2
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: FPFSM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application
MATERIALS.FPF_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h