1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JPFSM-0304-03
- Material: iglidur® JPF
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Wear-resistant and versatile, without PTFE
- Affordable prices thanks to injection molding
- Same or better tribological properties compared to iglidur® J, depending on the application
Based on the tried-and-tested endurance material iglidur J, iglidur JPF offers comparable properties – without the use of PTFE.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?