Cojinete de fricción, iglidur® FPF, mm

Cojinete de fricción, iglidur® FPF, mm
Cojinete de fricción, iglidur® FPF, mm drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® FPF, mm
Cojinete de fricción, iglidur® FPF, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: FPFSM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conductor y sin PTFE
  • Reduce los costes de mantenimiento y lubricación
  • Mismas o mejores especificaciones tribológicas en comparación con iglidur F, dependiendo de la aplicación

El nuevo material iglidur FPF no solo es conductor, por lo que resulta especialmente compatible con aplicaciones con requisitos ESD, sino que tampoco contiene PTFE.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos