iglidur® JVFI, clearance-free prestressed bearing with flange, imperial

iglidur® JVFI, clearance-free prestressed bearing with flange, imperial
iglidur® JVFI, clearance-free prestressed bearing with flange, imperial drawing
1 de 2
iglidur® JVFI, clearance-free prestressed bearing with flange, imperial
iglidur® JVFI, clearance-free prestressed bearing with flange, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVFI-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes con valona y precarga
  • Dimensiones:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • d3 0.75 in
    • b1 0.375 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:

iglidur® J | Versátil y duradero

iglidur® J se caracteriza principalmente por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Sin embargo, con una presión superficial máxima recomendada de 35 MPa, iglidur® J no es adecuado para cargas extremas.

Áreas de aplicación típicas

  • Máquinas de vending
  • Industria gráfica
  • Industria de las bebidas
  • Aviación
  • Salas blancas

¿Cuándo utilizarlo?

  • A altas velocidades
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste con cargas de bajas o medias
  • Cuando se necesita el menor desgaste con una variedad de ejes diferentes
  • Si se precisan bajos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco
  • Cuando el material debe amortiguar las vibraciones
  • En caso de que se requiera una buena resistencia química 
  • Si se prefiere un mejor comportamiento con ejes blandos
  • Para una baja absorción de humedad

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se producen cargas de presión elevadas
  • Con temperaturas puntuales superiores a 120 °C
  • Si se requiere un material económico para movimientos ocasionales
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h