1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JVFI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Forma: Cojinetes con valona pretensados sin holgura
- Dimensiones:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | Versátil y duradero
iglidur® J se caracteriza principalmente por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Sin embargo, con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, iglidur® J no es compatible con cargas extremas.
Ámbitos de aplicación típicos
- Maquinaria de vending
- Industria gráfica
- Industria de las bebidas
- Aviación
- Salas blancas
¿Cuándo utilizarlo?
- A altas velocidades
- Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste con cargas de presión bajas o medias
- Cuando se necesita el menor desgaste con una variedad de ejes diferentes
- Si se precisan bajos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco
- Cuando el material debe ser de amortiguación de vibraciones
- En caso de que se requiera una buena resistencia química
- Si se prefiere un mejor comportamiento con ejes blandos
- Para una baja absorción de humedad
¿Cuándo no utilizarlo?
- Si se producen cargas de presión elevadas
- Con temperaturas en cortos periodos superiores a 120 °C
- Si se requiere un material económico para movimientos ocasionales
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?