1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GLWTM-0818-015
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 8 mm
- d2 18 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Material económico para la fabricación en serie
- Aplicaciones con cargas estáticas
- Económico
- Resistente a la suciedad
- Resistente a las vibraciones
- Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
iglidur® GLW | Material económico para grandes número de unidades
Ámbitos de aplicación típicos
Automoción
Máquinas-herramienta
Robótica
Aquí puede encontrar otras aplicaciones:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Aplicaciones con cargas estáticas
- Económico
- Resistente a la suciedad
- Resistente a las vibraciones
- Libres de lubricación y mantenimiento
Ámbitos de aplicación típicos
Automoción
Máquinas-herramienta
Robótica
Aquí puede encontrar otras aplicaciones:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?