Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM

Material económico para la fabricación en serie

Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM
Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM drawing
1 de 2
Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM
Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWTM-0713-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 7 mm
    • d2 13 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material económico para la fabricación en serie
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
iglidur® GLW | Material económico para grandes número de unidades
 
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Libres de lubricación y mantenimiento
Como alternativa al iglidur® G, se pueden utilizar cojinetes de material iglidur® GLW para aplicaciones de grandes cantidades. Aunque presentan unas propiedades mecánicas parecidas a las de iglidur® G, los cojinetes iglidur® GLW se recomiendan principalmente para aplicaciones con cargas estáticas. En los casos en que las especificaciones dinámicas del material iglidur® G resultan mayoritariamente irrelevantes, iglidur® GLW se trata de una alternativa muy económica.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Automoción
Máquinas-herramienta
Robótica
 
Aquí puede encontrar otras aplicaciones:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando necesite un cojinete universal económico para la producción en masa
  • Para cargas elevadas y principalmente estáticas
  • Para velocidades bajas y medias
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos