Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM

Material económico para la fabricación en serie

Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM
Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM drawing
1 de 2
Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM
Arandela de plástico, iglidur® GLW, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWTM-0408-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material económico para la fabricación en serie
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento

iglidur® GLW | Material económico para grandes volúmenes

Con el material iglidur® GLW, ofrecemos una alternativa a iglidur® G para producción en serie de grandes volúmenes. Con propiedades similares a las de iglidur® G, iglidur® GLW está especialmente recomendado para cargas estáticas. Para estas aplicaciones, en las que se puede prescindir en gran medida de las especificaciones dinámicas del iglidur® G, representa una alternativa muy rentable.

Áreas de aplicación típicas

  • Automoción
  • Ingeniería mecánica
  • Robótica industrial

¿Cuándo utilizarlo?

  • Cuando se necesita un material económico y versátil para grandes series
  • Para cargas elevadas, principalmente estáticas
  • Con velocidades bajas y medias

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Cuando se requiere un reprocesado mecánico de la superficie
  • Para cargas principalmente dinámicas
  • Cuando se necesita una máxima resistencia al desgaste
  • Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos