Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM

El clásico todoterreno con una excelente relación calidad-precio

Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM
Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM drawing
Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM
1 de 3
Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM
Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM drawing
Arandela de plástico, iglidur® G, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GTM-0815-005
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 8 mm
    • d2 15 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El material iglidur® más popular en todo el mundo
  • Elevada resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
iglidur® G | El cojinete de uso general
 
  • Más de 650 tamaños disponibles en stock
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Económico
  • Sin lubricación ni mantenimiento
iglidur® G cubre una gama muy amplia de requisitos diferentes: es realmente un "todoterreno". El material es ideal para aplicaciones universales, un verdadero todoterreno. Las aplicaciones típicas incluyen cargas medias y altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatleta entre los materiales iglidur®. Tiene un rendimiento excelente en todas las propiedades técnicas y es el clásico versátil, principalmente en lo que respecta a las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Fitness y deportes
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete versátil y económico
  • Para velocidades superficiales bajas y medias
  • Si el cojinete necesita utilizarse con ejes de diferentes materiales
  • Para movimientos oscilantes y rotatorios
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos