iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm

Material económico para producción en serie

iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm
iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm drawing
1 de 2
iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm
iglidur® GLW, arandelas de empuje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWTM-0408-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material económico para producción en serie
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Libre de lubricación y mantenimiento
iglidur® GLW | Material low cost para grandes cantidades
 
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Los cojinetes hechos de iglidur® GLW son adecuados para grandes series y se tratan de una alternativa a iglidur® G. Aunque presentan unas propiedades mecánicas parecidas a las de iglidur® G, los cojinetes iglidur® GLW se recomiendan principalmente para aplicaciones con cargas estáticas. En los casos en que las propiedades dinámicas del material iglidur® G resultan mayoritariamente irrelevantes, iglidur® GLW se trata de una alternativa muy económica.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Sector del automóvil
Máquinas herramienta
Robotics
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se necesitan cojinetes económicos de uso universal para la producción en serie
  • En aplicaciones con cargas altas, especialmente estáticas
  • Cuando se precisan cojinetes para velocidades bajas y moderadas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h