Cinta transportadora de acumulación

Funcionamiento sin mantenimiento y en seco gracias a los cojinetes iglidur®

Perfil

cinta transportadora de acumulación con cojinetes iglidur G

No es necesario lubricar los puntos de apoyo

cinta transportadora de acumulación con cojinetes iglidur G

Estas especificaciones caracterizan iglidur® G:

Cojinetes de fricción iglidur® G
  • Muy buen coeficiente de fricción
  • Resistente a la presión de los bordes
  • Resistente a golpes e impactos
  • Especialmente resistente a la suciedad y al polvo
  • Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
  • Resistente al moho según DIN EN ISO 846
  • Comportamiento frente al vaho según DIN 75201-B

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos