Cambiar idioma :

El nuevo estándar de igus® para placas de soporte y extremos móviles flotantes con idéntico patrón de orificios y la misma altura de fijación para una conexión aún más fácil de instalar del sistema de cadena portacables® al extremo móvil. El sistema se suministra con un soporte integrado para alivio de tensión y puede equiparse con control de fuerza de empuje/tracción EC.P. Consúltenos sobre tamaños y anchuras que no ofrezcamos de serie en nuestra tienda online.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h