Guiado compacto de cables en un innovador sistema de impregnación para motores eléctricos

alimentación de energía rotativa y cable chainflex® para procesos de impregnación en la industria del automóvil

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables de plástico E4.1 (serie E4.80) con cable de motor chainflex®, diseñada como suministro de energía giratoria con radio de curvatura inverso, suministrada como cadena premontada y lista para
  • instalar. ® Requisitos: El sistema tiene un diseño compacto y requiere un suministro de energía que ocupe poco espacio y permita girar 180°. Debe mantener de forma fiable el alto rendimiento de la máquina en funcionamiento continuo.
  • Industria: Industria del automóvil
  • Éxito para el cliente: Incluso con el apoyo de la cadena portacables E4.80 y el cable chainflex®, se consiguió un diseño un 45 % más compacto con un aumento de las cantidades de producción de hasta un 25 %.
Sala multifuncional

Problema

Solución

Cadenas portacables
Cadenas portacables

Revista sobre los sistemas de cadenas portacables igus®

Revista Motion

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos