iSet módulo rotatorio (SRM) | Ángulo de rotación de hasta 380°

Lista de piezas

Características y ventajas

  • Sin contacto deslizante: sin puntos de sujeción adicionales
  • Guía segura de todos los medios en un solo sistema (energía, datos, líquidos, aire...)
  • Solución estandarizada para casi todos los sectores hasta un diámetro exterior de 2,8 metrosSistema completo, incl. cadena portacables®, elementos de conexión, separación interior y canal de guiado galvanizado se puede pedir con un número de referencia.
  • Gracias a las optimizaciones de diseño y proceso
    los precios pueden reducirse un 25% y el plazo de entrega es de 3 semanas.
    plazo de entrega de 3 semanas
  • Sin costes de planificación del proyecto
  • Sin cantidades mínimas de pedido - precio favorable del sistema sin cantidades mínimas de pedido
  • Entrega premontada opcional

Productos adecuados

Cables chainflex®
  • La gama más amplia con más de 1.354 tipos de cables
  • Fiables, con 4 años de garantía
  • A partir de 1 metro de longitud, envío en 24 horas

Más información

Kits completos de cadena portacables
Más información
<em>Knowledge base</em> de cadenas portacables
Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos