MODELO DESCATALOGADO
Disponible con recargo de precio y un plazo de entrega mayor.
Para nuevos diseños se recomienda el uso de la nueva cadena portacables serie 15150 light. Ofrece +25% de longitud autosoportada, mayor estabilidad y resistencia a la tracción, y las mismas dimensiones (también de conexión). En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión.
Cadena portacables serie 15150 light
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series 151 - cadena portacables con un travesaño cada dos eslabones
1.Terminales KMA
2. Disponibles terminales rígidos u oscilantes
3. R198: Tapa basculante y desmontable
4. R198: Bandejas extraíbles
5. Puede combinarse una cadena portacables con un tubo portacables
6. Los peines de fijación pueden integrarse en los terminales
7. 150/151: Travesaños abatibles tanto en el radio interior como en el exterior
Anchuras interiores disponibles Bi: 50 a 600 mm
Radios de curvatura disponibles R: 150 a 500 mm
Paso: 91 mm por eslabón = 11 eslabones/m