Cambiar idioma :

Ceclo es un catamarán con un diseño único. El medio ambiente desempeña un papel especial, ya que es 100% eléctrico y reciclable en un 80%. Ceclo se fabrica en el sur de Francia desde 2016 y el astillero REV ya trabajó con igus en 2014 durante el desarrollo del producto. Juntos, se desarrollaron y seleccionaron los componentes y materiales adecuados para los puntos de apoyo del catamarán.
Como los productos del astillero REV se utilizan en todo el mundo en un entorno marino, se requieren materiales especiales de cojinetes lisos para los puntos de apoyo. Además del agua salada, el catamarán también está expuesto a un calor extremo y a un uso intensivo. Como los cojinetes lisos se utilizan en la dirección, el mecanismo de elevación del motor eléctrico y en la caja de cambios, también deben tener una larga vida útil. Por lo tanto, era necesario encontrar los materiales adecuados para estos requisitos. Además, fue necesario fabricar un cojinete de deslizamiento con dimensiones especiales para uno de los puntos de apoyo.
Ahora se utilizan los Cojinetes articulados igubal y el Cojinete deslizante con dimensiones especiales fabricado con el material iglidur H. Este material se caracteriza sobre todo por una considerable resistencia a las temperaturas y a los productos químicos. También es apto para aplicaciones subacuáticas y, por lo tanto, puede utilizarse sin problemas en catamaranes.
Aquí encontrará los productos utilizados

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h