Tubo neumático

Mangueras neumáticas para cadenas portacables

neumático

Transmisión segura de fuerzas neumáticas: La manguera de aire comprimido igus®

¿Qué tiene que hacer una manguera neumática?

  • Estanqueidad
  • Resistencia a altas temperaturas, medios agresivos y vibraciones
  • Flexibilidad en la dirección de flexión
  • Rigidez transversal al flujo del medio
  • Resistencia a aceites y refrigerantes
  • Flexibilidad en la dirección de flexión
  • Estanqueidad probada en cualquier longitud
  • Radio de curvatura bajo carga dinámica 10 x diámetro
  • Resistente a la abrasión
  • Espesor de pared suficiente para una rigidez transversal óptima
  • Opcionalmente de poliuterano o polietileno
  • Resistencia a la presión 10 bar (PE) o 12 bar (PU)

¿Manguera de aire comprimido de PE o PU?

Ejemplos de aplicación de la manguera neumática igus®

  • módulos Pick and Place
  • estaciones de giro
  • Procesamiento ligero (cortar o doblar material de pared fina)
  • Inversores y deslizadores
  • Apertura y cierre de dispositivos de protección
  • Transmisión general de potencia en zonas críticas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos